GV-5290FA Rev.1.2 工业相机使用 Sony IMX267 传感器,8.85 MPix (4096 x 2160 pixels) 最高拍摄速度可达 13.0 fps。 如同所有的Sony global shutter Pregius 系列,IMX267 的像素粒子设计是市场上1英寸 sensor中最小的(3.45 µm) 并且同时具有超低噪音的画质。
GV-5290FA Rev.1.2 在拍摄速度较慢的机器视觉应用中能展现他的优势跟能力,尤其是在需要大视野的应用中。有彩色以及单色版本。GV-5290FA Rev.1.2 代表了纯粹和犀利的影像。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | FA |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 13.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4096 x 2160 |
光学尺寸 | 14.131 mm x 7.452 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1英寸 |
分辨率 | 8.85 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP65/67 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX267 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA