GV-5582SE Rev.4.2

GV-5582SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2560 x 1920
    4.92 MPix
  • onsemi MT9P006
    1/2.5英寸 CMOS
  • 15.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GV-5582SE Rev.4.2 GigE 相机搭载 onsemi 4.92MP CMOS 传感器 (MT9P006SSTC彩色传感器)。1/2"的尺寸具有2560 x 1920 pixels。借助 A-Pix™ pixel technology,传感器具有超高感光度,可以取代市面上许多CCD规格。搭载此传感器的相机也适合用于需要高色彩準确度的清晰影像品质的应用。 A-Pix™ pixel technology是使用光导聚光,将来自滤光片的光线引导到光电二极体的表面。

像素技术中对于结构以及处里过程的改善,提升了传感器中对于红色以及绿色光感度30%左右。

没有搭配镜头接口的GV-5582SE Rev.4.2板级相机有彩色版本可以选。

商品编号
  • GV-5582SE-C Rev.4.2: AB12328
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 15.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2560 x 1920
光学尺寸 5.632 mm x 4.224 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 4.92 MPix
像素尺寸 2.20 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 MT9P006
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!