UI-5132SE Rev.4.2

UI-5132SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 800 x 600
    0.48 MPix
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6英寸 CMOS
  • 205.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5132SE GigE工业相机使用onsemi PYTHON 500 高速SVGA全局快门传感器,提供黑白与彩色版本。完全针对拍摄速度而设计: 由于可以垂直水平输出影像,使得帧率可以提升。UI-5130SE 最为传统机器视觉应用是最适合的相机。

由IDS软件所提供的 FPN 校正可以提供无条纹的影像品质。

没有搭配镜头接口的UI-5132SE Rev.4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • UI-5132SE-C Rev.4.2: AB12123
  • UI-5132SE-M Rev.4.2: AB12124
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 205 fps
分辨率(水平x垂直) 800 x 600
光学尺寸 3.840 mm x 2.880 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3.6英寸
分辨率 0.48 MPix
像素尺寸 4.80 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 PYTHON 500
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!