GV-5240FA Rev.1.2

GV-5240FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • e2v EV76C560
    1/1.8英寸 CMOS
  • 59.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
生命週期 此型號是屬於長久生命週期的產品系列。 🛈 生命週期 長久的產品生命週期是選擇應用相機的重要考量因素。我們的相機選型器提供您每個系列相機的生命週期狀態作為選擇相機應用的評估。 不同生命週期狀態: 開發中 此型已經開始規劃量產,很快就會與您見面。 系列 此型號是屬於長久生命週期的產品系列。 不建議使用在新的設計 该相机型号不再被推荐用于新的应用开发。我们建议寻找较新的 "In Series" 型号的可用性。 已經停產 该型号已经停产。你有机会在最后一次购买订单期结束前下單採購。请看产品停产情况。 如果有任何疑問,請直接聯繫我們的業務團隊。
Variants
数量
 
 

GV-5240FA Rev.1.2是一款采用e2v公司生产的130万像素CMOS传感器的高性能工业相机。该款相机是IDS产品系列中感光度最高的相机之一,有黑白、彩色(EV76C560ABT/EV76C560ACT)、近红外(EV76C661ABT)版本可供选择及其可与CCD传感器相媲美的出色感光度之外。 该PoE相机还提供2个额外的GPIO接口。

该相机采用防水防尘的旋入式M12圆形连接器进行供电。

商品编号
  • GV-5240FA-M-GL Rev.1.2: AB12430
  • GV-5240FA-NIR-GL Rev.1.2: AB12431
  • GV-5240FA-C-HQ Rev.1.2: AB12429
相机系列 FA
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 e2v
最大分辨率下的帧率 59.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.784 mm x 5.427 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 1.31 MPix
像素尺寸 5.30 µm
防护等级 IP65/67
生命週期 系列
传感器型号 EV76C560
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
NIR传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10p BayerRG10 RGB8 BGR8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) (2,4)x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10 2.10

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
3D扫描

3D图像的深度信息可为牙科学、背部或足部测量提供宝贵的数据。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

手势和眼球追踪技术

无论是出于研究还是娱乐目的,IDS相机均可用于眼动和手势跟踪等用途。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!