GV-5240SE Rev.4.2是一款采用e2v公司生产的130万像素CMOS传感器的高性能工业相机。该款相机是IDS产品系列中感光度最高的相机之一,有黑白、彩色(EV76C560ABT/EV76C560ACT)、近红外(EV76C661ABT)版本可供选择及其可与CCD传感器相媲美的出色感光度之外。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | e2v |
最大分辨率下的帧率 | 59.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1280 x 1024 |
光学尺寸 | 6.784 mm x 5.427 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 1.31 MPix |
像素尺寸 | 5.30 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | EV76C560 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
NIR传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA