GV-5862SE Rev.4.2

GV-5862SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/3英寸 CMOS
  • 56.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GV-5862SE Rev.4.2 GigE Vision工业相机搭载了Sony STARVIS 系列 IMX290这款经济实惠的传感器。CMOS相机可以在缺乏充足的光线环境下依然呈现清楚分明的颜色以及真实的色彩重现。提供主流的高清分辨率用于视觉化应用,超低噪以及高达77%的QE表现。即使相机是卷帘快门,但由于其极高速的帧率,可以应用在拍摄快速移动的物体,像是,装瓶检测,或是分检包裹。

此传感器1/2.8" 大小的尺寸适合搭配低价格的镜头使用。

没有搭配镜头接口的GV-5862SE Rev.4.2板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • GV-5862SE-M Rev.4.2: AB12569
  • GV-5862SE-C Rev.4.2: AB12568
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 56.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1096
光学尺寸 5.614 mm x 3.178 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 2.12 MPix
像素尺寸 2.90 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 IMX290
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!