USB 2.0和I / O, Y型电缆,向下角度接口,螺丝锁紧式,3米

USB 2.0和I / O, Y型电缆,向下角度接口,螺丝锁紧式,3米
插图可能与原版不同
简要说明
USB micro D-sub连接器,向下角度接口,螺丝锁紧式和开口端,连接USB-A型接口
价格另询
 
 
  • 线缆:USB 2.0和I / O
  • 线缆类型:Y型电缆,AWG 28,普通屏蔽
  • 连接器:USB micro D-sub连接器,向下角度接口,螺丝锁紧式和开口端,连接USB-A型接口
  • 线缆长度:3.0米
商品编号
  • USB 2.0和I / O, Y型电缆,向下角度接口,螺丝锁紧式,3米 : AD.0040.2.10000.00
适用于 USB 2.0 - SE
带防松装置
生命週期
旋入式
 
 
It's so easy!