镜筒法兰,Ø 70 mm,IP65/67防护等级

镜筒法兰,Ø 70 mm,IP65/67防护等级
插图可能与原版不同
简要说明
适用于:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE相机
价格另询
 
 
  • 适用于外径70 mm镜筒
  • 适用于:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE相机
商品编号
  • 镜筒法兰,Ø 70 mm,IP65/67防护等级: BE00034
 
 
It's so easy!