镜头, Edmund, TECHSPEC Cx 系列, 16 mm, 2/3"

镜头, Edmund, TECHSPEC Cx 系列, 16 mm, 2/3"
插图可能与原版不同 | 来源: Edmund Optics
简要说明
C-mount, 液态镜头组
价格另询
 
 
  • 焦长:16 mm
  • 最大成像尺寸:2/3"
  • 光圈范围 (F):5.7
  • 最低像素尺寸 (µm):3.45
  • 至近距离 (M.O.D.):0.1 m
  • 视角(水平x垂直):30° x 23°
  • 后焦距离:13 mm
  • 浸入深度:4.56 mm
  • 包含:16mm Cx 镜头
  • 液态镜头与镜头接口
商品编号
  • 镜头, Edmund, TECHSPEC Cx 系列, 16 mm, 2/3": AE00241
焦距 16 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.00 MPix
 
 
It's so easy!