镜头, Edmund, TECHSPEC Cx 系列, 25 mm, 2/3"

镜头, Edmund, TECHSPEC Cx 系列, 25 mm, 2/3"
插图可能与原版不同 | 来源: Edmund Optics
简要说明
C-mount, 液态镜头组
价格另询
 
 
  • 焦长:25 mm
  • 最大成像尺寸:2/3"
  • 光圈范围 (F):5.5
  • 最低像素尺寸 (µm):3
  • 至近距离 (M.O.D.):0.15 m
  • 视角(水平x垂直):19° x 14°
  • 后焦距离:12.4 mm
  • 浸入深度:4.03 mm
  • 包含:25 mm Cx 镜头
  • 液态镜头与镜头接口
商品编号
  • 镜头, Edmund, TECHSPEC Cx 系列, 25 mm, 2/3": AE00243
焦距 25 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.00 MPix
 
 
It's so easy!