UI-1240ML是一款采用e2v公司生产的130万像素CMOS传感器的高性能工业相机。该款相机是IDS产品系列中感光度最高的相机之一,有黑白、彩色(EV76C560ABT/EV76C560ACT)和近红外(EV76C661ABT)三个版本可供选择。除了可与CCD传感器相媲美的出色感光度之外,该相机还具有许多其它特性:例如:该相机的传感器提供两种全局快门模式和两种卷帘快门模式,用户可在这些模式间任意切换。该特性使相机在应用需求或周围环境发生变化时仍可灵活使用。该相机支持4个AOI(感兴趣的区域) 。用户可以用这四个AOI同时检测多个特征,或采用不同的参数捕捉顺序曝光的AOI。
转接环 CS 转 C接口CS接口版本的相机附送一个C接口的转接环。用来加长5mm的后焦距离。这样就可以使用C接口的镜头。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | ML |
接口 | USB 2 |
Interface-Speed | 0.47 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | e2v |
最大分辨率下的帧率 | 25.8 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1280 x 1024 |
光学尺寸 | 6.784 mm x 5.427 mm |
快门 | 全局开始, 全局快门, 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 1.31 MPix |
像素尺寸 | 5.30 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | EV76C560 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
Hi-Speed
0.5 Gbps
0.5 Gbps
CMOS传感器
NIR传感器
C镜头接口
CS镜头接口
C/CS镜头接口
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
UL 列名
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
![](assets/images/e/ids-industrial-cameras-applications-3d_scanning-8bd02b58.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-safety-engineering-45c4ecae.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-gesture-eye-tracking-47c4588d.jpg)
![](assets/images/b/ids-industrial-cameras-applications-quality-assurance-d6e7a873.jpg)
![](assets/images/f/ids-industrial-cameras-applications-astronomy-adff98ac.jpg)
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-monitoring-7cf005e2.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)