UI-3001SE

UI-3001SE
插图可能与原版不同
功能
  • 4104 x 3006
    12.34 MPix
  • Sony IMX253
    1.1英寸 CMOS
  • 31.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

前所未见的相机! USB3.1 Gen 1 UI-3001SE 工业相机搭载IMX253,1.1"大尺寸CMOS影像传感器在最高分辨率下透过USB接口可以31.0 fps张超高画质 (12.34 MPix, 4104 x 3006 px) ,低噪的影像。再分辨率,速度以及图像品质方面,它符合最严格的要求,并且在感光度方面(例如:量子效率QE @ 533 nm = 61 % ) 表现出令人惊豔的技术特质。

UI-3001SE最常被应用于传统的机器视觉中需要检测快速移动的物体,亦或是显微镜需要非常高的感光度。

超低噪的黑水平则适用于生物科学中的应用。IDS的许多独特的技术中可以将相机的应用范围扩大。像是即时变更相机参数设定的序列模式,或是线扫瞄模式,使工业相机可以应用于线扫瞄的工业应用中。

安装C-mount镜头接口的UI-3001SE 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 31.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4104 x 3006
光学尺寸 14.158 mm x 10.370 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 12.34 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX253

功能

100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!