UI-3271LE USB3.1 Gen 1 相机使用IMX265区域扫描传感器,展现了USB3.1 相机与完美的3MP传感器的结合。1/1.8"的全局快门CMOS传感器可以搭配广泛的镜头规格。在最高分辨率设定时此工业相机可以达到57fps(3.2 MP: 2056 x 1542 px),并且在高清时可以达到80fps。
因此USB3.1 Gen1 相机适合应用在机器视觉以及医药工程的应用中。
UI-3271LE USB 3 板级相机装配S接口有黑白以及彩色相机版本。
相机系列 | LE |
---|---|
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 57.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2056 x 1542 |
光学尺寸 | 7.093 mm x 5.320 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 3.17 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 不建議使用在新的設計 |
传感器型号 | IMX265 |
功能
100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造