镜头, Fujifilm, DF6HA-1S, 6 mm, 1/2"

镜头, Fujifilm, DF6HA-1S, 6 mm, 1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 1.5 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:6 mm
  • 最大像圈:1/2"
  • 光圈范围(F值):1.2-16
  • 最小物距(M.O.D.):0.1 m
  • 视角(水平x垂直):56.09° x 43.36°
  • 后焦距:11.44 mm
  • 浸入深度:7.3 mm
商品编号
  • 镜头, Fujifilm, DF6HA-1S, 6 mm, 1/2": AE00262
焦距 6 mm
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 1.50 MPix
 
 
It's so easy!