- 焦距:35 mm
- 最大像圈:2/3"
- 光圈范围(F值):1.6-22
- 最小物距(M.O.D.):0.25 m
- 视角(水平x垂直):14.2° x 10.46°
- 后焦距:15.03 mm
- 浸入深度:5.2 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 35 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 1.50 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 35 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 1.50 MPix |