GV-5890CP Rev.2.2

GV-5890CP Rev.2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4000 x 3000
    12.00 MPix
  • Sony IMX226
    1/1.8英寸 CMOS
  • 10.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GV-5890CP Rev.2.2 搭载IMX226 CMOS 捲帘快门芯片。Sony STARVIS 系列的12.00 MPix 芯片 (4000 x 3000 px, 像素大小 1.85 µm) 无论在感光度或是低噪音表现上都无与伦比。在最高像素的设定下可以达到10.0 fps。 借助STARVIS 系列的BSI("back-side-illumination")技术,芯片在低光照环境下依然能够提供出众的影像画质。

同时在交通监控、显微镜以及品质确保等应用上展现优势。1/1.7” 的芯片尺寸可以让uEye CP相机使用众多价格优惠的镜头。

IDS Vision 固件2.0或是更高的版本支援GigE Vision 相机。

商品编号
  • GV-5890CP-M-GL Rev.2.2: AB12644
  • GV-5890CP-C-HQ Rev.2.2: AB12643
相机系列 CP
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 10.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4000 x 3000
光学尺寸 7.400 mm x 5.550 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 12.00 MPix
像素尺寸 1.85 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX226
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!