GV-5890CP Rev.2.2

GV-5890CP Rev.2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4000 x 3000
    12.00 MPix
  • Sony IMX226
    1/1.8英寸 CMOS
  • 10.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GV-5890CP Rev.2.2 搭载IMX226 CMOS 捲帘快门芯片。Sony STARVIS 系列的12.00 MPix 芯片 (4000 x 3000 px, 像素大小 1.85 µm) 无论在感光度或是低噪音表现上都无与伦比。在最高像素的设定下可以达到10.0 fps。 借助STARVIS 系列的BSI("back-side-illumination")技术,芯片在低光照环境下依然能够提供出众的影像画质。

同时在交通监控、显微镜以及品质确保等应用上展现优势。1/1.7” 的芯片尺寸可以让uEye CP相机使用众多价格优惠的镜头。

IDS Vision 固件2.0或是更高的版本支援GigE Vision 相机。

商品编号
  • GV-5890CP-C-HQ Rev.2.2: AB12643
  • GV-5890CP-M-GL Rev.2.2: AB12644
相机系列 CP
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 10.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4000 x 3000
光学尺寸 7.400 mm x 5.550 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 12.00 MPix
像素尺寸 1.85 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX226
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!