配件
其他配件
PoE供电器, 30 W
插图可能与原版不同
简要说明
POEA30U-1ATE-R (30W)
价格另询
价格资讯 / 登录
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
电源需求: 90-264 V ac
电源输出: 56 V dc
电流输出: 0.536 A
电源供应口: 1 Portt
标称容量: 30 W
外壳:桌上型/无通风外壳
转换效率: 85 %
长: 140 mm
宽: 45.5 mm
高: 30 mm
重要产品事项:
交付范围内不包括电缆。
商品编号
PoE供电器, 30 W: AD00277
It's so easy!