镜头, Kowa, LM50FC24M, 50 mm, 1.1"

镜头, Kowa, LM50FC24M, 50 mm, 1.1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈, 可紧锁, 24 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:50 mm
  • 最大像圈:1.1英寸
  • 光圈范围(F值):1.8-16
  • 最低像素尺寸:2.50 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.20 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):16.1° x 12.1° x 20.0°
  • 后焦距:14.80 mm
  • 浸入深度:4.0 mm
  • 的分辨率:24.00 MPix
  • 镜头接口:C接口
商品编号
  • 镜头, Kowa, LM50FC24M, 50 mm, 1.1": AE00283
焦距 50 mm
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 24.00 MPix
 
 
It's so easy!