镜头, Kowa, LM6FC24M, 6.5 mm, 1.1"

镜头, Kowa, LM6FC24M, 6.5 mm, 1.1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈, 可紧锁, 24 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:7 mm
  • 最大像圈:1.1英寸
  • 光圈范围(F值):2.5-16
  • 最低像素尺寸:2.50 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.10 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):95.7° x 78.7° x 109.1°
  • 后焦距:10.90 mm
  • 浸入深度:7.0 mm
  • 的分辨率:24.00 MPix
  • 镜头接口:C接口
商品编号
  • 镜头, Kowa, LM6FC24M, 6.5 mm, 1.1": AE00278
焦距 7 mm
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 24.00 MPix
 
 
It's so easy!