GigE,拖链电缆,Cat6a,IP65/67,直式,15米

GigE,拖链电缆,Cat6a,IP65/67,直式,15米
插图可能与原版不同
简要说明
工业级以太网连接器M12与 X coding,直式,连接RJ45接口
价格另询
 
 
  • 线缆:GigE
  • 线缆类型:PUR网线,Cat6a,IP65/67,绿色,应拖鍊电缆线
  • 连接器:工业级以太网连接器M12与 X coding,直式,连接RJ45接口
  • 线缆长度:15.0米
商品编号
  • GigE,拖链电缆,Cat6a,IP65/67,直式,15米: AD00272
适用于 Ensenso S, Ensenso XR, FA, IDS NXT rome, IDS NXT vegas, RE PoE
带防松装置
旋入式
 
 
It's so easy!