UI-3044LE USB 3相机配备1/3英寸 Sony IMX273 CMOS 全局快门,提供1.57 MPix 230 fps。此型号可做作为成本考量机器视觉应用首选以及嵌入式系统,例如检测,品质控管等应用。相機提供最高30.0 s的曝光時間 – 可使用於機械以及醫學工程、量測以及顯微鏡等不同領域的應用。工業相機 UI-3044LE是針對高畫質、寬動態以及高感光功能的用戶需求所設計。UI-3044LE USB3.1 Gen 1 单板相机装配CS镜头接口有单色以及彩色相机版本。
自IDS软件套装4.92开始即可支持该款相机。
转接环 CS 转 C接口CS接口版本的相机附送一个C接口的转接环。用来加长5mm的后焦距离。这样就可以使用C接口的镜头。
相机系列 | LE |
---|---|
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 230 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1448 x 1086 |
光学尺寸 | 4.995 mm x 3.746 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 1.57 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 不建議使用在新的設計 |
传感器型号 | IMX273 |
功能
100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造