USB 3,AOC,主动式电缆,直式,micro-B,可固定接口,拖链电缆,20米

USB 3,AOC,主动式电缆,直式,micro-B,可固定接口,拖链电缆,20米
插图可能与原版不同
简要说明
金属USB-A 接口,直式,micro-B 接口,可固定的
价格另询
 
 
  • 线缆:USB 3
  • 线缆类型:主动式光纤电缆
  • 连接器:金属USB-A 接口,直式,micro-B 接口,可固定的
  • 线缆长度:20.0米
  • 弯曲半径范围:50.0mm
  • 摇摆测试:最少千万循环
  • Torsion: min 1 Mio. cycles
  • 此外,还可以通过适配器电缆AD00303,与uEye SE USB 3和uEye LE USB 3搭配使用。

有源光缆(AOC)是一种自身会产生功耗的有源组件。因此,它在配合相机使用时,可能会超过计算机USB端口所能提供的最大功率。相机和AOC的功耗会叠加。请在设计应用时考虑到这一点。

商品编号
  • USB 3,AOC,主动式电缆,直式,micro-B,可固定接口,拖链电缆,20米: AD00301
适用于 CP Rev. 2, LE, SE, XCP, XLE
带防松装置
旋入式
 
 
It's so easy!