- 线缆:USB 3
- 线缆类型:主动式光纤电缆
- 连接器:金属USB-A 接口,直式,micro-B 接口,可固定的
- 线缆长度:30.0米
- 弯曲半径范围:50.0mm
- 摇摆测试:最少千万循环
- Torsion: min 1 Mio. cycles
- 此外,还可以通过适配器电缆AD00303,与uEye SE USB 3和uEye LE USB 3搭配使用。
有源光缆(AOC)是一种自身会产生功耗的有源组件。因此,它在配合相机使用时,可能会超过计算机USB端口所能提供的最大功率。相机和AOC的功耗会叠加。请在设计应用时考虑到这一点。
商品编号 |
|
---|---|
适用于 | CP Rev. 2, LE, SE, XCP, XLE |
带防松装置 | 否 |
旋入式 | 是 |