UI-3881SE

UI-3881SE
插图可能与原版不同
功能
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8英寸 CMOS
  • 58.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

UI-3881SE USB 3工业相机搭载Sony IMX178 1/1.8英寸卷帘快门CMOS传感器,支持6.41 MPix(3088 x 2076像素)的超高分辨率,适用于处理显微镜领域中的可视化任务。同时,对于智能交通监控(ITS)系统而言,它还是一款高性价比的选择。在我们的传感器系列中,Sony STARVIS系列BSI传感器拥有出色的感光度,即使在低光条件下也能提供优异的图像质量。

搭载Sony IMX178传感器的IDS USB 3工业相机在满分辨率模式下可实现高达58.0 fps的帧率。

UI-3881SE板级相机带C型镜头接口,有彩色和黑白版本可供选择。

相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 58.0 fps
分辨率(水平x垂直) 3088 x 2076
光学尺寸 7.411 mm x 4.982 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 6.41 MPix
像素尺寸 2.40 µm
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX178

功能

100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!