带有卷帘式快门 CMOS 传感器的USB3 Vision工业相机 U3-3880SE Rev.1.2 索尼 IMX178 提供 6.41 MPix(3088 x 2076像素)的极高分辨率,非常适用于显微镜的可视化任务,是智能交通监控的经济型选择系统(ITS)。索尼 STARVIS 系列传感器采用BSI技术(“背面照明”),是光敏度最高的传感器之一,具有接近SCMOS 范围的低暗电流(科学CMOS)。即使在极低光照条件下,它也能提供令人印象深刻。结合我们的USB3 Vision工业相机,索尼IMX178在全分辨率下可提供高达59.0 fps的帧速率。由于使用1/1.8英寸传感器尺寸,U3-3880SE Rev.1.2 相机型号可以使用各种C接口的镜头。
特殊功能包括60.0 s长曝光和线扫描模式,可将区域扫描相机用作经济高效的线扫描相机。
U3-3880SE Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。
此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 59.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 3088 x 2076 |
光学尺寸 | 7.411 mm x 4.982 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 6.41 MPix |
像素尺寸 | 2.40 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | IMX178 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA