Ensenso XR电源, 24 V, 120 W, 1.2米

Ensenso XR电源, 24 V, 120 W, 1.2米
插图可能与原版不同
简要说明
M12 5-pin 母Binder连接到power pack
价格另询
 
 
  • 线缆:使用电源适配器供电
  • 连接器:M12 5-pin 母Binder连接到power pack 24V,120W 使用 cold-device-接头
  • 线缆长度:1.2米

注意:
使用Ensenso X的同时你也会需要使用AD00306

布线示例
商品编号
  • Ensenso XR电源, 24 V, 120 W, 1.2米: AD00308
适用于 Ensenso XR30, Ensenso XR36
带防松装置
生命週期
旋入式
 
 
It's so easy!