超低噪音的高分辨率图像可确保捕获最小的细节:索尼STARVIS系列的光敏IMX183卷帘式CMOS传感器甚至凭借其BSI技术,即使在弱光条件下也能提供出色的图像质量(“背面照明”)。它在2.4 µm像素下的分辨率为20.44 MPix(5536 x 3692),在USB3 Vision工业相机U3-3802SE Rev.1.2中可提供19.5 fps的速度。
因此,此相機非常适合在表面和显示检查,医疗技术或交通应用等应用中进行复杂的图像分析。
没有搭配镜头接口的U3-3802SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.20.17746 或是更高版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 19.5 fps |
分辨率(水平x垂直) | 5536 x 3692 |
光学尺寸 | 13.286 mm x 8.861 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1英寸 |
分辨率 | 20.44 MPix |
像素尺寸 | 2.40 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | IMX183 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25