GV-5201SE Rev.4.2

GV-5201SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4096 x 3000
    12.29 MPix
  • Sony IMX304
    1.1英寸 CMOS
  • 10.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GV-5201SE Rev.4.2 GigE工业相机搭载1.1" CMOS IMX340传感器提供 4096 x 3000 pixels 的超清晰低噪影像。超感光,超高动态范围 Sony 第二代 Pregius 系列全局快门特別适合应用在医药。

量测,以及交通监控任务。

安装C-mount镜头接口的GV-5201SE Rev.4.2板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • GV-5201SE-C-HQ Rev.4.2: AB12285
  • GV-5201SE-M-GL Rev.4.2: AB12286
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 10.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4096 x 3000
光学尺寸 14.131 mm x 10.350 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 12.29 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 IMX304
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

资质

ChinaRoHS EFUP 25
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!