使用Sony CMOS传感器 IMX264 的 USB3 Vision工业相机 U3-3280CP Rev.2.2 在感光度,动态范围和色彩再现方面树立了新标准。Pregius 系列的全局快门传感器具有5.01 MPix(2448 x 2048像素)的高分辨率,非常适合在低光照条件下和显微镜下使用。USB3 Vision工业相机提供出色的图像质量,噪点极低 - 帧速率为36.0 fps。
IDS開發的软件功能:线扫描模式,长时间曝光可达90.0 s。
U3-3280CP Rev.2.2 有彩色跟黑白两个版本。
此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.20 或是更高版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 36.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2448 x 2048 |
光学尺寸 | 8.446 mm x 7.066 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.01 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | IMX264 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
性能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral