U3-3261SE Rev.1.2 采用经济高效的2.30 MPix Sony IMX249(1920 x 1200 px)传感器,在光敏度,动态范围和色彩再现方面树立了新的标准 - 就像它的“大哥”IMX174一样。USB 3工业相机提供出色的图像质量,噪点极低 - 帧速率为47.0 fps。凭借其5.86μm像素大小,索尼首款Pregius系列的全球快门CMOS传感器注定了即使在低光照条件下也能提供完美效果的应用,以及自动化,质量保证和机器人技术。
其他多種相机功能包括长达90.0 s的长时间曝光和线扫描模式。
安装C-mount镜头接口的U3-3261SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 47.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1920 x 1200 |
光学尺寸 | 11.251 mm x 7.032 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.2英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |
像素尺寸 | 5.86 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | IMX249 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
资质
ChinaRoHS EFUP 25