镜头, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3"

镜头, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦, IP65/67, 3 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:12 mm
  • 最大像圈:2/3"
  • 光圈范围(F值): 1.4, 4, 8, 16
  • 最低像素尺寸 (µm): 4.5
  • 最小物距(M.O.D.): 0.1 m
  • 视角(水平x垂直):38.3° x 29.1, 对角线: 46.8°
  • 后焦距:11.7 mm
  • 浸入深度: 6.175 mm
商品编号
  • 镜头, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3": AE00290
焦距 12 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 3.15 MPix
 
 
It's so easy!