镜头, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3"

镜头, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦, IP65/67, 3 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:5 mm
  • 最大像圈:2/3""
  • 光圈范围(F值): 2.8, 4, 5.6, 8
  • 最低像素尺寸 (µm): 4.5
  • 最小物距(M.O.D.): 0.1 m
  • 视角(水平x垂直):82.4° x 66.9°, 对角线: 95°
  • 后焦距:10.2 mm
  • 浸入深度: 7.5 mm
商品编号
  • 镜头, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3": AE00288
焦距 5 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 3.15 MPix
 
 
It's so easy!