IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016

IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
插图可能与原版不同
功能
  • 1456 x 1088
    1.58 MPix
  • Sony IMX273
    1/3英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

IDS NXT rio是一个嵌入式视觉平台,采用紧凑型工业相机的形式,由于集成了专门开发的人工智能核心("深海核心"),可以执行推理时间只有几毫秒的神经网络。

使用IDS NXT灯塔训练软件,基于AI的图像处理特别容易实现。由于具有C-mount、串行RS232接口和带RJ45连接器的千兆以太网网络连接等功能,使摄像机能够通过REST网络服务和OPC UA进行通信,该型号非常适合在工业环境中使用。

索尼IMX273全局快门传感器使相机适合对画质、动态范围和感光度有较高要求的客户。它的分辨率为1.58 MPix(1456 x 1088 px),像素尺寸为3.45 µm。

IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016相机有黑白或彩色版本可供选择。

商品编号
  • IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016M-GL: 1009141
  • IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016C-HQ: 1009140
相机系列 IDS NXT rio
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
分辨率(水平x垂直) 1456 x 1088
光学尺寸 4.968 mm x 3.726 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 1.58 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX273
参数表

功能

人工智能
内置影像处理
工業協定
deep ocean core
可用视觉应用程序
100%已经过质量检测
GigE接口
整合网路服务
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!