镜头, Fujifilm, CF8ZA-1S, 8 mm, 1.1"

镜头, Fujifilm, CF8ZA-1S, 8 mm, 1.1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 23 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:8 mm
  • 最大像圈:1.1"
  • 光圈范围(F值):1.8-16
  • 最小物距(M.O.D.):0.1 m
  • 视角(水平x垂直):85.7° x 67.5°
  • 后焦距:19.39 mm
  • 浸入深度:4.0 mm
商品编号
  • 镜头, Fujifilm, CF8ZA-1S, 8 mm, 1.1": AE00304
焦距 8 mm
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 23.00 MPix
 
 
It's so easy!