- 焦距:8 mm
- 最大像圈:1.1"
- 光圈范围(F值):1.8-16
- 最小物距(M.O.D.):0.1 m
- 视角(水平x垂直):85.7° x 67.5°
- 后焦距:19.39 mm
- 浸入深度:4.0 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 8 mm |
光学尺寸 | 1.1英寸 |
分辨率 | 23.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 8 mm |
光学尺寸 | 1.1英寸 |
分辨率 | 23.00 MPix |