镜头, Fujifilm, CF35ZA-1S, 35 mm, 1/1“

镜头, Fujifilm, CF35ZA-1S, 35 mm, 1/1“
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦, 23 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:35 mm
  • 最大像圈:1.1英寸
  • 光圈范围(F值):1.8-16
  • 最低像素尺寸:2.50 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.20 m
  • 视角(水平x垂直):23.0° x 17.3°
  • 后焦距:21.30 mm
  • 浸入深度:4.0 mm
  • 的分辨率:23.00 MPix
  • 镜头接口:C接口
商品编号
  • 镜头, Fujifilm, CF35ZA-1S, 35 mm, 1/1“: AE00313
焦距 35 mm
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 23.00 MPix
 
 
It's so easy!