UI-3274LE AF

UI-3274LE AF
插图可能与原版不同
功能
  • 2056 x 1542
    3.17 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8英寸 CMOS
  • 57.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

具有Sony IMX265区域扫描传感器的USB 3 uEye LE AF相机UI-3274LE AF具有3 MP像素级别的功能非常强大的图像传感器。全局快门CMOS传感器的1/1.8英寸大小适合各种镜头。工业相机在全分辨率下可实现高达57.0 fps的帧率(3.17 MPix:2056 x 1542 px),在全高清分辨率下可实现80 fps的帧率。因此,USB 3相机非常适合机器视觉应用或医学工程中的可视化任务。

相机的自动对焦可通过软件轻松配置和触发。可以确保立即获得完美清晰的图像。

聚焦水平不仅可以自动检测,还可以通过软件手动设置-换句话说,无需手動接觸調整镜头。例如,这允许在不同的预定聚焦參數之间快速切换。

凭借其紧凑的尺寸和USB Type-C连接器,它可以轻松集成到任何图像处理系统中。

板级版本还配备垂直或水平USB Type C接口。相机还可以实现USB供电。

相机系列 LE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 57.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2056 x 1542
光学尺寸 7.093 mm x 5.320 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 3.17 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX265

功能

100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!