镜头, IDS, IDS-10M11-C7528, 75 mm, 1.1"

镜头, IDS, IDS-10M11-C7528, 75 mm, 1.1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、10.55 MPixMP
价格另询
 
 
  • 焦距:75 mm
  • 最大像圈:1.2英寸
  • 光圈范围(F值):2.8-32
  • 最低像素尺寸:3.45 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.60 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):10.4° x 7.9° x 19.4°
  • 后焦距:36.90 mm
  • 浸入深度:4.1 mm
  • 的分辨率:10.55 MPix
  • 镜头接口:C接口
商品编号
  • 镜头, IDS, IDS-10M11-C7528, 75 mm, 1.1": AE00334
焦距 75 mm
光学尺寸 1.2英寸
分辨率 10.55 MPix
 
 
It's so easy!