- 焦距:8 mm
- 最大像圈:2/3英寸
- 光圈范围(F值):2.5-16
- 最低像素尺寸:3.45 µm
- 最小物距(M.O.D. ):0.10 m
- 视角(水平x垂直x对角线):57.6° x 49.3° x 69.0°
- 后焦距:7.85 mm
- 浸入深度:9.0 mm
- 的分辨率:5.00 MPix
- 镜头接口:C接口
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 8 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 8 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |