- 焦距:75 mm
- 最大像圈:2/3英寸
- 光圈范围(F值):2.5-32
- 最低像素尺寸:3.45 µm
- 最小物距(M.O.D. ):0.60 m
- 视角(水平x垂直x对角线):6.0° x 5.0° x 5.0°
- 后焦距:31.38 mm
- 浸入深度:4.1 mm
- 的分辨率:5.00 MPix
- 镜头接口:C接口
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 75 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 75 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |