镜头, IDS, IDS-5M23-C7528, 75 mm, 2/3"

镜头, IDS, IDS-5M23-C7528, 75 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、5.00 MPixMP
价格另询
 
 
  • 焦距:75 mm
  • 最大像圈:2/3英寸
  • 光圈范围(F值):2.5-32
  • 最低像素尺寸:3.45 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.60 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):6.0° x 5.0° x 5.0°
  • 后焦距:31.38 mm
  • 浸入深度:4.1 mm
  • 的分辨率:5.00 MPix
  • 镜头接口:C接口
商品编号
  • 镜头, IDS, IDS-5M23-C7528, 75 mm, 2/3": AE00325
焦距 75 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.00 MPix
 
 
It's so easy!