镜头, IDS, IDS-8M118-C0828, 8 mm, 1/1.8"

镜头, IDS, IDS-8M118-C0828, 8 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、8.40 MPixMP
价格另询
 
 
  • 焦距:8 mm
  • 最大像圈:1/1.8英寸
  • 光圈范围(F值):2.8-16
  • 最低像素尺寸:2.20 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.10 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):48.2° x 36.7° x 58.2°
  • 后焦距:12.37 mm
  • 浸入深度:5.7 mm
  • 的分辨率:8.40 MPix
  • 镜头接口:C接口
商品编号
  • 镜头, IDS, IDS-8M118-C0828, 8 mm, 1/1.8": AE00326
焦距 8 mm
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 8.40 MPix
 
 
It's so easy!