- 焦距:25 mm
- 最大像圈:1/1.8英寸
- 光圈范围(F值):2.0-16
- 最低像素尺寸:2.20 µm
- 最小物距(M.O.D. ):0.10 m
- 视角(水平x垂直x对角线):16.3° x 12.1° x 20.2°
- 后焦距:13.38 mm
- 浸入深度:5.2 mm
- 的分辨率:8.40 MPix
- 镜头接口:C接口
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 25 mm |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 8.40 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 25 mm |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 8.40 MPix |