USB 3 奈繞曲電纜線,直式,螺丝锁紧式,4米

USB 3 奈繞曲電纜線,直式,螺丝锁紧式,4米
插图可能与原版不同
简要说明
USB 3 micro-B型连接器,直式,螺丝锁紧式,连接USB-A型接口
价格另询
 
 
  • 线缆:USB 3
  • 线缆类型:奈繞曲電纜線,双屏蔽
  • 连接器:USB 3 micro-B型连接器,直式,螺丝锁紧式,连接USB-A型接口
  • 弯曲半径范围:120 mm
  • 彎折循環測試:HN120/0.5 to > 1kk cycles
  • 线缆长度:4.0米
  • 也可用于带有USB 3 (5 Gbps)接口和USB Type-C接口的uEye SE、LE和XLE,并配合适配器电缆AD00303使用。
商品编号
  • USB 3 奈繞曲電纜線,直式,螺丝锁紧式,4米: AD00327
适用于 CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XC, XCP, XLE
带防松装置
旋入式
 
 
It's so easy!