UI-1242LE

UI-1242LE
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • e2v EV76C560
    1/1.8英寸 CMOS
  • 25.8 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
生命週期 此型號是屬於長久生命週期的產品系列。 🛈 生命週期 長久的產品生命週期是選擇應用相機的重要考量因素。我們的相機選型器提供您每個系列相機的生命週期狀態作為選擇相機應用的評估。 不同生命週期狀態: 開發中 此型已經開始規劃量產,很快就會與您見面。 系列 此型號是屬於長久生命週期的產品系列。 不建議使用在新的設計 该相机型号不再被推荐用于新的应用开发。我们建议寻找较新的 "In Series" 型号的可用性。 已經停產 该型号已经停产。你有机会在最后一次购买订单期结束前下單採購。请看产品停产情况。 如果有任何疑問,請直接聯繫我們的業務團隊。
Variants
数量
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-1242LE是一款采用e2v公司生产的130万像素CMOS传感器的高性能工业相机。该款相机是IDS产品系列中感光度最高的相机之一,有黑白、彩色(EV76C560ABT/EV76C560ACT)和近红外(EV76C661ABT)三个版本可供选择。除了可与CCD传感器相媲美的出色感光度之外,该相机还具有许多其它特性:例如:该相机的传感器提供两种全局快门模式和两种卷帘快门模式,用户可在这些模式间任意切换。

该特性使相机在应用需求或周围环境发生变化时仍可灵活使用。该相机支持4个AOI(感兴趣的区域)。用户可以用这四个AOI同时检测多个特征,或采用不同的参数捕捉顺序曝光的AOI。

商品编号
  • UI-1242LE-M: AB.0010.1.48500.23
  • UI-1242LE-NIR: AB00191
  • UI-1242LE-C: AB.0010.1.48400.24
相机系列 LE
接口 USB 2
Interface-Speed 0.47 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 e2v
最大分辨率下的帧率 25.8 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.784 mm x 5.427 mm
快门 全局开始, 全局快门, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 1.31 MPix
像素尺寸 5.30 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 EV76C560
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
Hi-Speed
0.5 Gbps
CMOS传感器
NIR传感器
I2C数据总线
可调整后焦
保修期为3年
德国制造

资质

UL 列名
ChinaRoHS EFUP 25
3D扫描

3D图像的深度信息可为牙科学、背部或足部测量提供宝贵的数据。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

手势和眼球追踪技术

无论是出于研究还是娱乐目的,IDS相机均可用于眼动和手势跟踪等用途。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!