镜头, Lensation, BM12018V2C, 12 mm, 1/3"

镜头, Lensation, BM12018V2C, 12 mm, 1/3"
简要说明
S-mount (M12), 固定焦距/固定光圈, 1 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:12 mm
  • 最大像圈:1/3英寸
  • 光圈范围(F值):1.8
  • 最小物距(M.O.D.):0.50 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):0.0° x 0.0° x 28.0°
  • 后焦距:6.68 mm
  • 浸入深度:8.3 mm
  • 红外校正
商品编号
  • 镜头, Lensation, BM12018V2C, 12 mm, 1/3": AE00343
焦距 12 mm
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 1.00 MPix
 
 
It's so easy!