- 焦距:100 mm
- 最大像圈:2/3英寸
- 光圈范围(F值):2.8-16
- 最低像素尺寸:5.00 µm
- 最小物距(M.O.D. ):2.70 m
- 视角(水平x垂直x对角线):3.7° x 2.8° x 4.6°
- 后焦距:19.95 mm
- 浸入深度:5.0 mm
- 的分辨率:2.30 MPix
- 镜头接口:C接口
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 100 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 100 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |