镜头, IDS, IDS-2M23-C3516, 35 mm, 2/3“

镜头, IDS, IDS-2M23-C3516, 35 mm, 2/3“
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、2.30 MPix
价格另询
 
 
  • 焦距:35 mm
  • 最大像圈:2/3英寸
  • 光圈范围(F值):1.6-16
  • 最低像素尺寸:5.00 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.18 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):14.1° x 11.8° x 18.3°
  • 后焦距:11.00 mm
  • 浸入深度:7.6 mm
  • 的分辨率:2.30 MPix
  • 镜头接口:C接口
商品编号
  • 镜头, IDS, IDS-2M23-C3516, 35 mm, 2/3“: AE00356
焦距 35 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 2.30 MPix
 
 
It's so easy!