镜头, IDS, IDS-2M23-C5024, 50 mm, 2/3“

镜头, IDS, IDS-2M23-C5024, 50 mm, 2/3“
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、2.30 MPixMP
价格另询
 
 
  • 焦距:50 mm
  • 最大像圈:2/3英寸
  • 光圈范围(F值):2.4-22
  • 最低像素尺寸:5.00 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.50 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):9.6° x 8.0° x 12.5°
  • 后焦距:15.00 mm
  • 浸入深度:5.8 mm
  • 的分辨率:2.30 MPix
  • 镜头接口:C接口
商品编号
  • 镜头, IDS, IDS-2M23-C5024, 50 mm, 2/3“: AE00357
焦距 50 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 2.30 MPix
 
 
It's so easy!